(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza ranurada de cabeza de disco - JIS anterior【1,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza ranurada de cabeza de disco - JIS anterior
  • Descuento por volumen

El tono es diferente en los productos estándar JIS antiguos y nuevos, dependiendo del tamaño.
Por favor confirme antes de la compra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSMCSJ-BR-M4-10

Número de Parte
CSMCSJ-BR-M4-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 10 Pitch(mm) 0.75
Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Estándar (redondo)
Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSMCSJ-BR-M4-10 de la serie Tornillo de cabeza ranurada de cabeza de disco - JIS anterior.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico