(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Un lado, tornillo de cabeza plana pequeña【1-2,000 piezas por paquete】

Un lado, tornillo de cabeza plana pequeña
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros tornillos
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Negativo
· Tipo de tornillo: Totalmente roscado

Número de Parte
SPMPN-SUS-M3-6
SPMPN-SUS-M3-8
SPMPN-SUS-M3-10
SPMPN-SUS-M3-12
SPMPN-SUS-M4-6
SPMPN-SUS-M4-8
SPMPN-SUS-M4-10
SPMPN-SUS-M4-12
SPMPN-SUS-M4-16
SPMPN-SUS-M4-20
SPMPN-SUS-M4-35
SPMPN-SUS-M5-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Unidad de Venta Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310Caja / paquete0.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10312Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10420Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10435Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Pan Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Otros tornillos
Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico