(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de cabeza plana resistentes a la manipulación

Tornillos de cabeza plana resistentes a la manipulación
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros tornillos
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: Estándar
· Tipo de tornillo: Totalmente roscado

Número de Parte
SPNRD-SUS-M3-16
SPNRD-SUS-M4-16
SPNRD-SUS-M5-16
SPNRD-SUS-M6-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud L (mm) 16 Detalles de forma Avellanado redondo Forma de orificio de montaje Ninguno
Forma básica Otros tornillos Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico