(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini punta, tornillo de taladro empotrado en cruz, cabeza plana【1-1,500 piezas por paquete】

Mini punta, tornillo de taladro empotrado en cruz, cabeza plana
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros tornillos
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 1.4
· Forma del orificio de montaje: Phillips

Número de Parte
SPPPNSMP-ST3W-D4-13
SPPPNSMP-STT3SC-D4-13
SPPPNSMP-STTRS-D4-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013[Recubrimiento inoxidable] Recubrimiento de acero inoxidable trivalenteCaja / paquete

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10R Silver (Ruspert Silver)Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Otros tornillos Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico