(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza de unión, llave Phillips, ranura en cruz, tipo 3, forma C-0 ranurada【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza de unión, llave Phillips, ranura en cruz, tipo 3, forma C-0 ranurada
  • Descuento por volumen

Se afila a la parte superior de 2.5 a 3 hilos, en el mismo paso que los tornillos de máquina.

Número de Parte
CSPBDS3C-STU-TP5-6
CSPBDS3C-SUS-TP3-8
CSPBDS3C-SUS-TP4-8
CSPBDS3C-SUS-TP4-10
CSPBDS3C-SUS-TP4-12
CSPBDS3C-SUS-TP4-16
CSPBDS3C-SUS-TP4-20
CSPBDS3C-SUSGJB-TP4-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-56[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Enlazar Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico