(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes - cabeza redonda avellanada, llave Phillips, empotrada en cruz, tipo 3, forma ranurada C-0【1-2,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes - cabeza redonda avellanada, llave Phillips, empotrada en cruz, tipo 3, forma ranurada C-0
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Forma detallada] Placa redonda
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 4 5
[Longitud L (mm)] 8 10 12 16
[Tratamiento de superficie] Ninguno, enchapado marrón alemán, pintura negra, color templado
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte
CSPRDS3-SUS-TP4-8
CSPRDS3-SUS-TP4-10
CSPRDS3-SUS-TP4-12
CSPRDS3-SUS-TP4-16
CSPRDS3-SUSSP1-TP4-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Color del genio] Color del genioCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Avellanado redondo
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico