(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza plana con arandela, llave Phillips, ranura en cruz, tipo 3, forma ranurada C-1【1,200-1,800 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza plana con arandela, llave Phillips, ranura en cruz, tipo 3, forma ranurada C-1
  • Descuento por volumen

La punta se corta en 1/4, con la porción de corte actuando como una cuchilla para recortar el material objetivo.

Número de Parte
CSPPNSM3-ST3W-TP3-5
CSPPNSM3-ST3W-TP3-6
CSPPNSM3-ST3W-TP3-8
CSPPNSM3-STH-TP3-10
CSPPNSM3-STU-TP3-6
CSPPNSM3-STU-TP3-8
CSPPNSM3-STU-TP3-10
CSPPNSM3-STU-TP3-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Cromado] Cromado

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6[Cromado brillante] Cromado brillante

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8[Cromado brillante] Cromado brillante

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10[Cromado brillante] Cromado brillante

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 3 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Equivalente SWCH
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico