(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes: cabeza plana baja, destornillador Phillips, ranura en cruz, acero inoxidable, tipo 3, forma ranurada C-1【1-2,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza plana baja, destornillador Phillips, ranura en cruz, acero inoxidable, tipo 3, forma ranurada C-1
  • Descuento por volumen

La punta se corta en 1/4, con la porción de corte actuando como una cuchilla para recortar el material objetivo.

Número de Parte
CSPLCSC7-SUS-TP4-6
CSPLCSC7-SUS-TP4-8
CSPLCSC7-SUS-TP4-10
CSPLCSC7-SUS-TP4-12
CSPLCSC7-SUSGJB-TP4-10
CSPLCSC7-SUSTBS-TP4-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Cabeza plana baja
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico