(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza avellanada redonda pequeña, llave Phillips, ranura en cruz, tipo 1, forma A【1-2,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes: cabeza avellanada redonda pequeña, llave Phillips, ranura en cruz, tipo 1, forma A
  • Descuento por volumen

La punta afilada le da el tono más duro entre los tipos 1-3.

Número de Parte
CSPRDSK-ST3B-TP4-12
CSPRDSK-STC-TP4-12
CSPRDSK-STN-TP4-12
CSPRDSK-STU-TP4-12
CSPRDSK-STU-TP4-16
CSPRDSK-STU-TP4-20
CSPRDSK-STU-TP4-25
CSPRDSK-SUS-TP4-10
CSPRDSK-SUS-TP4-12
CSPRDSK-SUS-TP4-14
CSPRDSK-SUS-TP4-16
CSPRDSK-SUS-TP4-20
CSPRDSK-SUS-TP4-25
CSPRDSK-SUS-TP4-30
CSPRDSK-SUS-TP4-35
CSPRDSK-SUS-TP4-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Negro trivalenteCaja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-12[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

1012[Acero] Equivalente SWCH[Niquelado] NiqueladoCaja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-16[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-20[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-25[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1014[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Avellanado redondo
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico