(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo Phillips de cabeza troncocónica - fino【300-10,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo Phillips de cabeza troncocónica - fino
  • Descuento por volumen

· Forma detallada: Pan
· Dimensiones del orificio de montaje: Phillips
· Forma básica: estándar (redonda)
· Materiales: equivalentes a SWCH
· Tipo de cresta de rosca: métrica fina
· Forma de la punta: extremo plano
· Formas adicionales: estándar
· Unidad de venta: caja/paquete
· Aplicación: estándar
· Tipo de tornillo: rosca completa
· Hilo: M2, M2.3, M2.5, M2.6, M3, M4, M5, M6
· Longitud (mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30
· Paso (mm): 0.25, 0.35, 0.5, 0.75
· Tratamiento superficial: ninguno, negro no cromado
· Color: cromato trivalente, blanco no cromado, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, revestimiento de acero inoxidable trivalente

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

Cargando…

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Bien métrica Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico