(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza de disco Phillips - ex JIS, acero inoxidable【1-500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo de cabeza de disco Phillips - ex JIS, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

En los antiguos productos estándar JIS y en los nuevos productos estándar JIS, el tono difiere según el tamaño.
Por favor confirme antes de la compra.

Número de Parte
CSPLCJ-SUS-M4-6
CSPLCJ-SUS-M4-8
CSPLCJ-SUS-M4-10
CSPLCJ-SUS-M4-12
CSPLCJ-SUS-M4-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Cantidad baja (se puede comprar de uno)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Pitch(mm) 0.75 Forma detallada Cabeza plana baja
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico