(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pequeño tornillo de cabeza baja plana Phillips

Pequeño tornillo de cabeza baja plana Phillips
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 6
[Longitud L (mm)] 15
[Paso (mm)] 1
[Forma detallada] Cabeza redonda baja
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
[Tipo de tornillo] Totalmente roscado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPLC2D-SUS-M6-15

Número de Parte
CSPLC2D-SUS-M6-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Longitud L (mm) 15 Pitch(mm) 1
Forma detallada Cabeza plana baja Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPLC2D-SUS-M6-15 de la serie Pequeño tornillo de cabeza baja plana Phillips.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico