(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza Phillips de cabeza redonda【350-600 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza Phillips de cabeza redonda
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 6
[Paso (mm)] 1
Botón [Forma detallada]
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SWCH
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Tipo de tornillo] Totalmente roscado
[Longitud L (mm)] 12 20
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante
[Tipo] CSPBT-STU-M CSPBT-ST-M CAD 2D 3D

Número de Parte
CSPBT-ST-M6-12
CSPBT-STU-M6-12
CSPBT-STU-M6-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Ninguno] Tela

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12[Cromado brillante] Cromado brillante

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Pitch(mm) 1 Forma detallada Botón
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico