(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo recortado Phillips de cabeza de disco - acero inoxidable【1-2,500 piezas por paquete】

Tornillo recortado Phillips de cabeza de disco - acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Hilo: M4
· Paso (mm): 0.7
· Forma detallada: disco
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
· Materiales: equivalentes a SUS304
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Forma de la punta: extremo plano
· Formas adicionales: estándar
· Aplicación: estándar
· Tipo de tornillo: rosca completa
· Longitud (mm): 6, 8, 10, 15
· Tratamiento superficial: ninguno, alemán, enchapado marrón, pintura negra, color oscuro
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.

Número de Parte
CSPCSA-SUS-M4-6
CSPCSA-SUS-M4-8
CSPCSA-SUS-M4-10
CSPCSA-SUS-M4-15
CSPCSA-SUSGJB-M4-6
CSPCSA-SUSGJB-M4-8
CSPCSA-SUSGJB-M4-10
CSPCSA-SUSGJB-M4-15
CSPCSA-SUSSP2-M4-6
CSPCSA-SUSSP2-M4-8
CSPCSA-SUSSP2-M4-10
CSPCSA-SUSSP2-M4-15
CSPCSA-SUSTBS-M4-6
CSPCSA-SUSTBS-M4-8
CSPCSA-SUSTBS-M4-10
CSPCSA-SUSTBS-M4-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

1010[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

1015[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Color del genio] Color templado (oscuro)Caja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

108[Color del genio] Color templado (oscuro)Caja / paquete

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Color del genio] Color templado (oscuro)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1015[Color del genio] Color templado (oscuro)Caja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106-Caja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108-Caja / paquete

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010-Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

1015-Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Pitch(mm) 0.7 Forma detallada Dto
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico