(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo Phillips de cabeza segmentada grande

Tornillo Phillips de cabeza segmentada grande
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 3
[Longitud L (mm)] 6
[Paso (mm)] 0.5
[Forma detallada] Braguero
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
[Tipo de tornillo] Totalmente roscado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPTRDT-SUS-M3-6

Número de Parte
CSPTRDT-SUS-M3-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 3 Longitud L (mm) 6 Pitch(mm) 0.5
Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPTRDT-SUS-M3-6 de la serie Tornillo Phillips de cabeza segmentada grande.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico