(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, ranura en cruz, forma BRP【1-500 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, ranura en cruz, forma BRP
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 4 4.5 5
[Longitud L (mm)] 40 45 50 60 75
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte
CSPPNSG20-SUS-TP4-40
CSPPNSG20-SUS-TP4-45
CSPPNSG20-SUS-TP4-50
CSPPNSG20-SUS-TP4-60
CSPPNSG20-SUS-TP4.5-40
CSPPNSG20-SUS-TP4.5-50
CSPPNSG20-SUS-TP5-60
CSPPNSG20-SUS-TP5-75
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10440Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10445Cantidad baja (se puede comprar de uno)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10450Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10460Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.540Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.550Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10560Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10575Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico