(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes: cabeza de disco, llave Phillips, empotrada en cruz, extremo sólido con brida, forma BRP【1-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes: cabeza de disco, llave Phillips, empotrada en cruz, extremo sólido con brida, forma BRP
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Hilo nominal (M)] 4
[Forma detallada] Disco
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar
[Longitud L (mm)] 25 30
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte
CSPCSSG-SUS-TP4-25
CSPCSSG-SUS-TP4-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Unidad de ventas

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Dto
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico