(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, llave Phillips, empotrada en cruz, extremo sólido con brida, tipo 2 (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, llave Phillips, empotrada en cruz, extremo sólido con brida, tipo 2
  • Descuento por volumen

La cabeza de la cacerola en la punta de este tornillo de rosca sin guía en forma de BRP ofrece una resistencia superior a la corrosión y al calor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPPNSH2-SUS-TP4-25

Número de Parte
CSPPNSH2-SUS-TP4-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 25
Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPPNSH2-SUS-TP4-25 de la serie Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, llave Phillips, empotrada en cruz, extremo sólido con brida, tipo 2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico