(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, llave Phillips, empotrada en cruz, tipo 2, B-0, arandela incluida

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, llave Phillips, empotrada en cruz, tipo 2, B-0, arandela incluida
  • Descuento por volumen

Las cabezas de los tornillos incorporan arandelas planas para evitar el deslizamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPPNSP1-SUS-TP4-12

Número de Parte
CSPPNSP1-SUS-TP4-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 12
Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPPNSP1-SUS-TP4-12 de la serie Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, llave Phillips, empotrada en cruz, tipo 2, B-0, arandela incluida.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico