(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza plana baja, destornillador Phillips, ranura en cruz, extremo sólido con brida, D=6【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza plana baja, destornillador Phillips, ranura en cruz, extremo sólido con brida, D=6
  • Descuento por volumen

· Tipo de cresta de rosca: tornillos autorroscantes
· Hilo: M4
· Forma detallada: cabeza redonda baja
· Dimensiones del orificio de montaje: Phillips
· Forma básica: estándar (redonda)
· Materiales: equivalentes a SUS304
· Forma de la punta: otra especial
· Formas adicionales: estándar
· Aplicación: estándar
Longitud (mm): 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
· Tratamiento de la superficie: Ninguno, enchapado de color marrón alemán, revestimiento de la cabeza (blanco), color del genio, color del genio, color del genio (grueso)
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.

Número de Parte
CSPLCSB6-SUS-TP4-16
CSPLCSB6-SUS-TP4-20
CSPLCSB6-SUS-TP4-25
CSPLCSB6-SUS-TP4-30
CSPLCSB6-SUS-TP4-35
CSPLCSB6-SUS-TP4-40
CSPLCSB6-SUSGJB-TP4-16
CSPLCSB6-SUSGJB-TP4-20
CSPLCSB6-SUSGJB-TP4-25
CSPLCSB6-SUSGJB-TP4-35
CSPLCSB6-SUSGJB-TP4-40
CSPLCSB6-SUSSP1-TP4-16
CSPLCSB6-SUSSP1-TP4-20
CSPLCSB6-SUSSP1-TP4-25
CSPLCSB6-SUSSP2-TP4-16
CSPLCSB6-SUSSP2-TP4-20
CSPLCSB6-SUSTBS-TP4-16
CSPLCSB6-SUSTBS-TP4-20
CSPLCSB6-SUSTBS-TP4-25
CSPLCSB6-SUSTBS-TP4-30
CSPLCSB6-SUSTBS-TP4-40
CSPLCSB6-SUSTHW-TP4-16
CSPLCSB6-SUSTHW-TP4-20
CSPLCSB6-SUSTHW-TP4-35
CSPLCSB6-SUSTHW-TP4-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1016[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1020[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1035[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

1016[Color del genio] Color del genioCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

1020[Color del genio] Color del genioCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

1025[Color del genio] Color del genioCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1016[Color del genio] Color templado (oscuro)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

1020[Color del genio] Color templado (oscuro)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1016[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Pintura negra] Pintura negraCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Pintura negra] Pintura negraCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040[Pintura negra] Pintura negraCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1016[Recubrimiento blanco] Pintura para la cabeza (blanca)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Recubrimiento blanco] Pintura para la cabeza (blanca)Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1035[Recubrimiento blanco] Pintura para la cabeza (blanca)Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1040[Recubrimiento blanco] Pintura para la cabeza (blanca)Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Cabeza plana baja
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico