(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza de unión, llave Phillips, empotrada en cruz, extremo sólido con brida【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza de unión, llave Phillips, empotrada en cruz, extremo sólido con brida
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Forma detallada] Enlace
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 3 4
[Longitud L (mm)] 14 16 20 25 30 35 40 45 50
[Tratamiento de superficie] Ninguno, recubrimiento marrón alemán, pintura negra, color templado, color templado, color templado (grueso)
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte
CSPBDS2-SUS-TP3-20
CSPBDS2-SUS-TP4-14
CSPBDS2-SUS-TP4-16
CSPBDS2-SUS-TP4-20
CSPBDS2-SUS-TP4-25
CSPBDS2-SUS-TP4-30
CSPBDS2-SUS-TP4-35
CSPBDS2-SUS-TP4-40
CSPBDS2-SUS-TP4-45
CSPBDS2-SUS-TP4-50
CSPBDS2-SUSGJB-TP4-14
CSPBDS2-SUSGJB-TP4-20
CSPBDS2-SUSSP1-TP4-20
CSPBDS2-SUSTBS-TP4-14
CSPBDS2-SUSTBS-TP4-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

10320[Ninguno] NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10414[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10416[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10420[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10425[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10430[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10435[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10440[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10445[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10450[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10414[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10420[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

10420[Color del genio] Color del genioCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10414[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

10416[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Enlazar Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico