(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza plana baja, destornillador Phillips, ranura en cruz, tipo 2, forma B-0【1-2,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza plana baja, destornillador Phillips, ranura en cruz, tipo 2, forma B-0
  • Descuento por volumen

Se estrecha hasta los 2-2.5 hilos superiores, proporcionando un tono más fino que el tipo 1.

Número de Parte
CSPLCS-SUS-TP4-8
CSPLCS-SUS-TP4-10
CSPLCS-SUS-TP4-12
CSPLCS-SUS-TP4-14
CSPLCS-SUS-TP4-16
CSPLCS-SUS-TP4-20
CSPLCS-SUSGJB-TP4-8
CSPLCS-SUSGJB-TP4-10
CSPLCS-SUSSP1-TP4-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014[Ninguno] NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Color del genio] Color del genioCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Cabeza plana baja
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico