(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes - cabeza redonda avellanada, llave Phillips, ranura en cruz, tipo 2, forma B-0【1-8,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes - cabeza redonda avellanada, llave Phillips, ranura en cruz, tipo 2, forma B-0
  • Descuento por volumen

[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, Sin cromo, Sin cromo (galvanizado), color cromado, Sin cromo (galvanizado) negro, Sin cromo negro, Cromado trivalente, sin cromado blanco, Negro trivalente, Blanco trivalente, Cromato brillante enchapado, enchapado de cromato, enchapado de níquel, enchapado en cromo, enchapado de acero inoxidable trivalente, enchapado de acero inoxidable, enchapado alemán-marrón, pintura negra, revestimiento de la cabeza (blanco), color templado, color templado, color templado (grueso)

Número de Parte
CSPRDS2-ST3W-TP3-16
CSPRDS2-STH-TP3-16
CSPRDS2-SUS-TP2.6-5
CSPRDS2-SUS-TP2.6-12
CSPRDS2-SUS-TP4-8
CSPRDS2-SUS-TP4-10
CSPRDS2-SUS-TP4-12
CSPRDS2-SUS-TP4-16
CSPRDS2-SUS-TP4-25
CSPRDS2-SUSTBS-TP4-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10316[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10316[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

8,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.65[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Avellanado redondo Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico