(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con resorte y arandela plana - acero, marca 7, M10, fino【70-130 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con resorte y arandela plana - acero, marca 7, M10, fino
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Acero equivalente SWCH
[Solicitud] Alta resistencia
[Medida nominal] 10
[Clase de resistencia (acero)] 8,8
[Clasificación de fuerza] Tornillo 7T (carga mínima de tracción 70 kgf/mm2).
P=3 (SW + JIS plano W) fino

Número de Parte
HXNSMA3-ST3B-MS10-25
HXNSMA3-ST3B-MS10-30
HXNSMA3-ST3B-MS10-35
HXNSMA3-ST3B-MS10-40
HXNSMA3-ST3W-MS10-20
HXNSMA3-ST3W-MS10-25
HXNSMA3-ST3W-MS10-30
HXNSMA3-ST3W-MS10-35
HXNSMA3-ST3W-MS10-40
HXNSMA3-ST3W-MS10-50
HXNSMA3-STC-MS10-20
HXNSMA3-STC-MS10-25
HXNSMA3-STC-MS10-30
HXNSMA3-STC-MS10-35
HXNSMA3-STC-MS10-40
HXNSMA3-STC-MS10-50
HXNSMA3-STCB-MS10-40
HXNSMA3-STU-MS10-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

110 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Negro trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Cromado trivalente] Negro trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Cromado trivalente] Negro trivalente

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040[Cromado trivalente] Negro trivalente

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

110 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Cromado trivalente] Blanco trivalente

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040[Cromado trivalente] Blanco trivalente

70 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050[Cromado trivalente] Blanco trivalente

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromado

110 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-35[Cromado] Cromado

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-40[Cromado] Cromado

70 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-50[Cromado] Cromado

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-40[Cromado] Cromato negro

110 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 10 Pitch(mm) 1.25 Forma detallada Pequeño diámetro
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Bien métrica Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico