(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con arandela elástica - acero, marca 7, M10/M12, fino【60-180 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con arandela elástica - acero, marca 7, M10/M12, fino
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Acero equivalente SWCH
[Medida nominal] M10, M12
[Clase de resistencia (acero)] 8,8
Tornillo de clasificación de resistencia 7T (carga mínima de tracción 70 kgf/mm2).
P=2 (arandela de resorte)
[Solicitud] Alta resistencia

Número de Parte
HXNSMA2-ST3B-MS10-20
HXNSMA2-ST3W-MS10-20
HXNSMA2-ST3W-MS10-25
HXNSMA2-ST3W-MS10-30
HXNSMA2-ST3W-MS10-35
HXNSMA2-ST3W-MS10-40
HXNSMA2-ST3W-MS12-30
HXNSMA2-STC-MS10-20
HXNSMA2-STC-MS10-25
HXNSMA2-STC-MS10-30
HXNSMA2-STC-MS10-35
HXNSMA2-STC-MS12-30
HXNSMA2-STCB-MS10-20
HXNSMA2-STCB-MS10-25
HXNSMA2-STU-MS10-20
HXNSMA2-STU-MS10-25
HXNSMA2-STU-MS10-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

180 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101020[Cromado trivalente] Negro trivalente

180 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101035[Cromado trivalente] Blanco trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101040[Cromado trivalente] Blanco trivalente

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101230[Cromado trivalente] Blanco trivalente

180 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1020[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1025[Cromado] Cromado

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1030[Cromado] Cromado

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1035[Cromado] Cromado

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1230[Cromado] Cromado

180 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-1020[Cromado] Cromato negro

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-1025[Cromado] Cromato negro

180 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-1020[Cromado brillante] Cromado brillante

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1025[Cromado brillante] Cromado brillante

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1030[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pitch(mm) 1.25 Forma detallada Pequeño diámetro Forma de orificio de montaje Ninguno
Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Bien métrica
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico