(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con arandela elástica - acero, marca 7, M8, P=2【150-300 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con arandela elástica - acero, marca 7, M8, P=2
  • Descuento por volumen

Tornillo de clasificación de resistencia 7T (carga de tracción mínima 70 kgf / mm2).

Número de Parte
HXNSMBA-ST3B-M8-16
HXNSMBA-ST3B-M8-20
HXNSMBA-ST3B-M8-25
HXNSMBA-ST3W-M8-16
HXNSMBA-ST3W-M8-20
HXNSMBA-ST3W-M8-25
HXNSMBA-ST3W-M8-30
HXNSMBA-ST3W-M8-40
HXNSMBA-STC-M8-16
HXNSMBA-STC-M8-20
HXNSMBA-STC-M8-25
HXNSMBA-STC-M8-30
HXNSMBA-STC-M8-40
HXNSMBA-STCB-M8-16
HXNSMBA-STCB-M8-25
HXNSMBA-STU-M8-16
HXNSMBA-STU-M8-20
HXNSMBA-STU-M8-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1016[Cromado trivalente] Negro trivalente

280 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Negro trivalente

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1025[Cromado trivalente] Negro trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

280 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado] Cromado

280 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromado

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] Cromado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-40[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-16[Cromado] Cromato negro

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] Cromato negro

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado brillante] Cromado brillante

280 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado brillante] Cromado brillante

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-25[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 8 Pitch(mm) 1.25 Forma detallada Pequeño diámetro
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico