(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y JIS pequeño, arandela plana - acero, M6/M8, punta redonda, Phillips【1,200-1,500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y JIS pequeño, arandela plana - acero, M6/M8, punta redonda, Phillips
  • Descuento por volumen

Un resorte y una pequeña arandela plana están incrustados en el tornillo de cabeza plana con una forma que evita que se caigan.

Número de Parte
CSPPNR4-ST3W-M3-6
CSPPNR4-ST3W-M3-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 3 Pitch(mm) 0.5 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Equivalente SWCH
Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Punta redonda
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico