(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con bloqueo ondulado y arandela plana - acero, marca 4, M10, fino【60-100 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con bloqueo ondulado y arandela plana - acero, marca 4, M10, fino
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Equivalente al acero SWCH
[Tratamiento de superficies] blanco trivalente
[Medida nominal] M10
[Paso] 1.25
Clase de fuerza (acero): 4.8
[Solicitud] Alta resistencia
Una arandela partida y una arandela plana están incrustadas en la cabeza de forma hexagonal con una forma que evita que se caigan, y en la cabeza están estampadas marcas numéricas (4) para mayor resistencia e identificación.
SP-3 (Spac + JIS plano W) fino

Número de Parte
HXNSMSP3-ST3W-MS10-16
HXNSMSP3-ST3W-MS10-20
HXNSMSP3-ST3W-MS10-25
HXNSMSP3-ST3W-MS10-30
HXNSMSP3-ST3W-MS10-35
HXNSMSP3-ST3W-MS10-40
HXNSMSP3-ST3W-MS10-50
HXNSMSP3-STC-MS10-16
HXNSMSP3-STC-MS10-20
HXNSMSP3-STC-MS10-25
HXNSMSP3-STC-MS10-30
HXNSMSP3-STC-MS10-35
HXNSMSP3-STC-MS10-40
HXNSMSP3-STC-MS10-50
HXNSMSP3-STCB-MS10-16
HXNSMSP3-STU-MS10-16
HXNSMSP3-STU-MS10-20
HXNSMSP3-STU-MS10-25
HXNSMSP3-STU-MS10-30
HXNSMSP3-STU-MS10-35
HXNSMSP3-STU-MS10-40
HXNSMSP3-STU-MS10-50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Cromado trivalente] Blanco trivalente

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040[Cromado trivalente] Blanco trivalente

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050[Cromado trivalente] Blanco trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] Cromado

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromado

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-35[Cromado] Cromado

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-40[Cromado] Cromado

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-50[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-16[Cromado] Cromato negro

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-16[Cromado brillante] Cromado brillante

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado brillante] Cromado brillante

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado brillante] Cromado brillante

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado brillante] Cromado brillante

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-35[Cromado brillante] Cromado brillante

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-40[Cromado brillante] Cromado brillante

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-50[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 10 Pitch(mm) 1.25 Forma detallada Pequeño diámetro
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Bien métrica Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 4.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico