(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con arandela partida - acero, marca 4, M10, fino, SP-2【70-120 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con arandela partida - acero, marca 4, M10, fino, SP-2
  • Descuento por volumen

Una arandela dividida está incrustada en la cabeza de forma hexagonal con una forma que evita que se caiga, y las marcas numéricas (4) de resistencia e identificación están estampadas en la cabeza.

Número de Parte
HXNSMSP2-ST3W-MS10-16
HXNSMSP2-ST3W-MS10-20
HXNSMSP2-ST3W-MS10-25
HXNSMSP2-ST3W-MS10-30
HXNSMSP2-ST3W-MS10-45
HXNSMSP2-STC-MS10-16
HXNSMSP2-STC-MS10-20
HXNSMSP2-STC-MS10-25
HXNSMSP2-STC-MS10-30
HXNSMSP2-STC-MS10-40
HXNSMSP2-STC-MS10-50
HXNSMSP2-STU-MS10-16
HXNSMSP2-STU-MS10-20
HXNSMSP2-STU-MS10-25
HXNSMSP2-STU-MS10-40
HXNSMSP2-STU-MS10-50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045[Cromado trivalente] Blanco trivalente

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromado

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-40[Cromado] Cromado

70 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-50[Cromado] Cromado

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-16[Cromado brillante] Cromado brillante

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-20[Cromado brillante] Cromado brillante

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-25[Cromado brillante] Cromado brillante

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-40[Cromado brillante] Cromado brillante

70 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-50[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 10 Pitch(mm) 1.25 Forma detallada Pequeño diámetro
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Bien métrica Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 4.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico