(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana grande - acero, marca 4, M6【350-500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana grande - acero, marca 4, M6
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Acero equivalente SWCH
Una arandela partida y una arandela plana están incrustadas en la cabeza de forma hexagonal con una forma que evita que se caigan, y en la cabeza están estampadas marcas numéricas (4) para mayor resistencia e identificación.
PD=3 (SW + arandelas planas grandes)

Número de Parte
HXNAPD-ST3W-M6-16
HXNAPD-ST3W-M6-20
HXNAPD-STC-M6-12
HXNAPD-STC-M6-16
HXNAPD-STC-M6-20
HXNAPD-STC-M6-25
HXNAPD-STC-M6-30
HXNAPD-STCB-M6-12
HXNAPD-STCB-M6-16
HXNAPD-STCB-M6-20
HXNAPD-STCB-M6-25
HXNAPD-STCB-M6-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] Cromado

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-12[Cromado] Cromato negro

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado] Cromato negro

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromato negro

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-25[Cromado] Cromato negro

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromato negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Pitch(mm) 1 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 4.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico