(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela partida y plana JIS - acero, marca 4, M6, SP-3【150-400 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela partida y plana JIS - acero, marca 4, M6, SP-3
  • Descuento por volumen

Una arandela dividida y una arandela plana están cautivas debajo de la cabeza de forma hexagonal para evitar que se caigan, y un indicador numérico de fuerza (4) está estampado en la cabeza.

Número de Parte
HXNN43-ST3W-M6-10
HXNN43-ST3W-M6-12
HXNN43-ST3W-M6-14
HXNN43-ST3W-M6-15
HXNN43-ST3W-M6-16
HXNN43-ST3W-M6-18
HXNN43-ST3W-M6-20
HXNN43-ST3W-M6-25
HXNN43-ST3W-M6-30
HXNN43-ST3W-M6-35
HXNN43-ST3W-M6-40
HXNN43-ST3W-M6-45
HXNN43-ST3W-M6-50
HXNN43-STC-M6-10
HXNN43-STC-M6-12
HXNN43-STC-M6-14
HXNN43-STC-M6-15
HXNN43-STC-M6-16
HXNN43-STC-M6-18
HXNN43-STC-M6-20
HXNN43-STC-M6-25
HXNN43-STC-M6-30
HXNN43-STC-M6-35
HXNN43-STC-M6-40
HXNN43-STC-M6-45
HXNN43-STC-M6-50
HXNN43-STU-M6-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Cromado trivalente] Blanco trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018[Cromado trivalente] Blanco trivalente

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1035[Cromado trivalente] Blanco trivalente

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040[Cromado trivalente] Blanco trivalente

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1045[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050[Cromado trivalente] Blanco trivalente

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10[Cromado] Cromado

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-14[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-15[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado] Cromado

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-18[Cromado] Cromado

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] Cromado

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromado

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-35[Cromado] Cromado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-40[Cromado] Cromado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-45[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-50[Cromado] Cromado

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-12[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Pitch(mm) 1 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 4.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico