(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza plana con arandela dentada interna - M3/M4, Phillips, LI=2【1,200-2,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza plana con arandela dentada interna - M3/M4, Phillips, LI=2
  • Descuento por volumen

Enlace [Forma detallada]
[Forma del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SWCH
[Tipo de rosca] Métrico grueso
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 3 4
[Longitud L (mm)] 5 6 8 12
[Paso (mm)] 0.5 0.7
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, revestimiento de unicromato, revestimiento de cromato, revestimiento de cromato, cromato negro, revestimiento de níquel, revestimiento de cromo

Número de Parte
CSPBDU-ST3B-M3-6
CSPBDU-ST3B-M3-8
CSPBDU-ST3B-M4-6
CSPBDU-ST3B-M4-8
CSPBDU-ST3W-M3-6
CSPBDU-ST3W-M3-8
CSPBDU-ST3W-M4-6
CSPBDU-ST3W-M4-8
CSPBDU-ST-M4-12
CSPBDU-STCB-M3-8
CSPBDU-STN-M3-5
CSPBDU-STN-M3-6
CSPBDU-STN-M3-8
CSPBDU-STN-M4-5
CSPBDU-STN-M4-6
CSPBDU-STN-M4-8
CSPBDU-STN-M4-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Cromado trivalente] Negro trivalente

1,600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10380.5[Cromado trivalente] Negro trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10460.7[Cromado trivalente] Negro trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Cromado trivalente] Negro trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10380.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10460.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104120.7[Ninguno] Tela

1,600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-380.5[Cromado] Cromato negro

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10350.5[Niquelado] Niquelado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Niquelado] Niquelado

1,600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10380.5[Niquelado] Niquelado

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10450.7[Niquelado] Niquelado

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10460.7[Niquelado] Niquelado

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Niquelado] Niquelado

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104120.7[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Enlazar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico