(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo con cabeza de unión con resorte y arandela plana ISO - acero, M2, Phillips【2,200-3,000 piezas por paquete】

Tornillo con cabeza de unión con resorte y arandela plana ISO - acero, M2, Phillips
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 2
[Paso (mm)] 0.4
[Forma detallada] Enlace
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SWCH
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Longitud L (mm)] 5 6 8 10 12
[Tratamiento de superficie] Cromado brillante, Cromado, Cromado, Cromato negro, Niquelado

Número de Parte
CSPBDI3-STC-M2-8
CSPBDI3-STC-M2-10
CSPBDI3-STC-M2-12
CSPBDI3-STN-M2-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8[Cromado] Cromado

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10[Cromado] Cromado

2,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12[Cromado] Cromado

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 2 Pitch(mm) 0.4 Forma detallada Enlazar
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico