(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo con cabeza de unión con arandela plana pequeña - acero, Phillips, PK-1【1,200-2,000 piezas por paquete】

Tornillo con cabeza de unión con arandela plana pequeña - acero, Phillips, PK-1
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Enlace
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SWCH
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 3 4
[Longitud L (mm)] 6 8 10
[Paso (mm)] 0.5 0.7
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromato negro, niquelado, niquelado, níquel negro, cromado

Número de Parte
CSPBDPK-ST3B-M3-6
CSPBDPK-ST3B-M4-8
CSPBDPK-ST3W-M3-10
CSPBDPK-ST-M3-6
CSPBDPK-ST-M4-8
CSPBDPK-STC-M3-10
CSPBDPK-STH-M3-6
CSPBDPK-STH-M3-8
CSPBDPK-STH-M3-10
CSPBDPK-STH-M4-10
CSPBDPK-STN-M3-6
CSPBDPK-STN-M4-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Cromado trivalente] Negro trivalente

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Cromado trivalente] Negro trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103100.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Ninguno] Tela

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Ninguno] Tela

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-3100.5[Cromado] Cromado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Cromado] Cromado

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10380.5[Cromado] Cromado

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

103100.5[Cromado] Cromado

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104100.7[Cromado] Cromado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Niquelado] Niquelado

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Enlazar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico