(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza segmentada con arandela elástica - acero, M4 - M6, Phillips【1-1,200 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza segmentada con arandela elástica - acero, M4 - M6, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Equivalente al acero SWCH, equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficies] Ninguno, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, niquelado, cromado brillante, pintura negra
P=2 (arandela de resorte)

Número de Parte
CSPTRB2-ST3W-M4-10
CSPTRB2-ST-M4-10
CSPTRB2-STC-M4-10
CSPTRB2-STU-M4-10
CSPTRB2-SUS-M4-5
CSPTRB2-SUS-M4-8
CSPTRB2-SUS-M4-10
CSPTRB2-SUS-M4-12
CSPTRB2-SUS-M4-20
CSPTRB2-SUS-M5-12
CSPTRB2-SUS-M5-15
CSPTRB2-SUS-M6-12
CSPTRB2-SUSTBS-M4-5
CSPTRB2-SUSTBS-M4-10
CSPTRB2-SUSTBS-M4-12
CSPTRB2-SUSTBS-M4-20
CSPTRB2-SUSTBS-M5-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104100.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104100.7[Acero] Equivalente SWCH[Ninguno] TelaCaja / paquete

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4100.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4100.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10450.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10450.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

104100.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

104120.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

104200.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105120.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico