(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza troncocónica con arandela plana pequeña - acero, M3/M4, Phillips ranurado【2,000-2,500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con arandela plana pequeña - acero, M3/M4, Phillips ranurado
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Cacerola
[Dimensiones del orificio de montaje] Unidad combinada Phillips/ranurada
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente al acero SWCH
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Forma de la punta] extremo plano
[Unidad de ventas] Caja/paquete
[Aplicación] Estándar
[Rosca nominal (M)] 3 4
[Longitud L (mm)] 6 8 35
[Paso (mm)] 0,5 0,7
[Tratamiento de superficies] Cromado trivalente sin cromo blanco, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, niquelado

Número de Parte
CSBPNK1-ST3W-M3-6
CSBPNK1-STC-M3-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8[Cromado] Cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 3 Pitch(mm) 0.5 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead Forma básica Estándar (redondo) Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico