(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza troncocónica con arandela plana JIS - acero, M3 - M6, Phillips ranurado, P-1【300-1,500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con arandela plana JIS - acero, M3 - M6, Phillips ranurado, P-1
  • Descuento por volumen

Una arandela plana está incrustada en el tornillo de cabeza plana. La arandela plana tiene una forma que evita que se caiga.

Número de Parte
CSBPN1-ST3W-M3-8
CSBPN1-ST3W-M4-8
CSBPN1-ST3W-M4-20
CSBPN1-ST3W-M5-10
CSBPN1-STC-M3-8
CSBPN1-STC-M3-10
CSBPN1-STC-M4-6
CSBPN1-STC-M4-20
CSBPN1-STC-M5-8
CSBPN1-STC-M5-10
CSBPN1-STC-M5-12
CSBPN1-STCB-M4-8
CSBPN1-STCB-M6-20
CSBPN1-STN-M3-10
CSBPN1-STU-M3-10
CSBPN1-STU-M5-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10380.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104200.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-380.5[Cromado] Cromado

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-3100.5[Cromado] Cromado

1,300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-460.7[Cromado] Cromado

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4200.7[Cromado] Cromado

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-580.8[Cromado] Cromado

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5100.8[Cromado] Cromado

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5120.8[Cromado] Cromado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-480.7[Cromado] Cromato negro

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6201[Cromado] Cromato negro

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

103100.5[Niquelado] Niquelado

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-3100.5[Cromado brillante] Cromado brillante

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5120.8[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead Forma básica Estándar (redondo)
Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico