(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela dentada externa - acero, cromado, Phillips, LO-2【700 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela dentada externa - acero, cromado, Phillips, LO-2
  • Descuento por volumen

Una arandela interna está incrustada en el tornillo de cabeza hexagonal.

Número de Parte
HXPU-STC-M5-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Longitud L (mm) 8 Pitch(mm) 0.8
Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Maleficio
Material Equivalente SWCH Tratamiento de superficies Cromado Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HXPU-STC-M5-8 de la serie Tornillo de cabeza hexagonal con arandela dentada externa - acero, cromado, Phillips, LO-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico