(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela plana - latón, M5, Phillips【600-700 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela plana - latón, M5, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Latón
[Medida nominal] 5
[Tratamiento de superficies] Niquelado
En la cabeza del tornillo de forma hexagonal está incrustada una arandela plana con una forma que evita que se caiga.
I-1 (arandela plana ISO)

Número de Parte
HXPI1-BRN-M5-10
HXPI1-STN-M5-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Latón

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Equivalente SWCH

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Longitud L (mm) 10 Pitch(mm) 0.8
Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Maleficio
Tratamiento de superficies Niquelado Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico