(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con resorte y arandela plana - M8, Phillips【1-300 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con resorte y arandela plana - M8, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Acero SWCH, equivalente a acero inoxidable 304
[Medida nominal] M8
En el tornillo están incrustados un resorte y una arandela plana. El resorte y la arandela plana tienen una forma que evita que se caigan.
P=3 (SW+JIS plano W)

Número de Parte
HXPSMB3-ST3B-M8-16
HXPSMB3-ST3B-M8-20
HXPSMB3-ST3B-M8-25
HXPSMB3-ST3B-M8-30
HXPSMB3-ST3W-M8-16
HXPSMB3-ST3W-M8-20
HXPSMB3-ST3W-M8-25
HXPSMB3-ST3W-M8-30
HXPSMB3-STC-M8-16
HXPSMB3-STC-M8-20
HXPSMB3-STC-M8-25
HXPSMB3-STC-M8-30
HXPSMB3-STCB-M8-25
HXPSMB3-SUS-M8-15
HXPSMB3-SUS-M8-16
HXPSMB3-SUS-M8-20
HXPSMB3-SUS-M8-25
HXPSMB3-SUS-M8-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Negro trivalenteCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Negro trivalenteCaja / paquete

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Negro trivalenteCaja / paquete

220 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1030[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Negro trivalenteCaja / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

220 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

220 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-25[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] Cromato negroCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 8 Pitch(mm) 1.25 Forma detallada Pequeño diámetro
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Maleficio Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico