(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
[Material] Equivalente al acero SCM, acero inoxidable SUS304
En la cabeza del tornillo de forma hexagonal hay incrustada una arandela elástica. La arandela elástica tiene una forma que evita que se caiga.
P=2 (arandela de resorte)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HXPSMB2-ST3B-M8-20 |
HXPSMB2-ST3B-M8-25 |
HXPSMB2-ST3W-M8-20 |
HXPSMB2-ST3W-M8-25 |
HXPSMB2-STC-M8-20 |
HXPSMB2-STC-M8-25 |
HXPSMB2-STC-M8-35 |
HXPSMB2-STH-M8-16 |
HXPSMB2-SUS-M8-25 |
HXPSMB2-SUS-M8-30 |
Cargando…
Nominal de hilo (M) | 8 | Pitch(mm) | 1.25 | Forma detallada | Pequeño diámetro |
---|---|---|---|---|---|
Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Maleficio | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
Forma de la punta | Extremo plano | Formas Adicionales | Lavadora incluida | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente