(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana pequeña - acero, M8 - M20, Phillips【700-1,300 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana pequeña - acero, M8 - M20, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Estilo de cabeza] Cacerola
[Estilo de conducción] Phillips
[Medida nominal] M4
[Material] Acero equivalente SWCH
Un resorte y una pequeña arandela plana están incrustados en el tornillo de cabeza plana con una forma que evita que se caigan.
I=4 (SW+ISO pequeño plano W) para placas delgadas

Número de Parte
CSPPNZIU-ST3B-M4-12
CSPPNZIU-ST3W-M4-8
CSPPNZIU-ST3W-M4-10
CSPPNZIU-ST3W-M4-12
CSPPNZIU-ST3W-M4-18
CSPPNZIU-ST3W-M4-20
CSPPNZIU-STC-M4-8
CSPPNZIU-STC-M4-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Cromado trivalente] Negro trivalente

1,300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Cromado trivalente] Blanco trivalente

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018[Cromado trivalente] Blanco trivalente

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8[Cromado] Cromado

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10[Cromado] Cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Pitch(mm) 0.7 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico