(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hexagonal con bloqueo de onda y arandela plana JIS - acero, M6/M8, SP-3【200-400 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con bloqueo de onda y arandela plana JIS - acero, M6/M8, SP-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Forma detallada] Estándar
[Estilo de conducción] Ninguno
[Forma básica] Maleficio
[Material] Equivalente a SWCH
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Forma de la punta] extremo plano
[Unidad de ventas] Caja/paquete
[Aplicación] Estándar
[Rosca nominal (M)] 6, 8
[Longitud L (mm)] 16, 18, 20, 25
[Paso (mm)] 1, 1,25
[Tratamiento de superficies] Cromado, cromado, cromado negro, dacrotizado

Número de Parte
HXNND3-STC-M6-16
HXNND3-STC-M6-18
HXNND3-STC-M6-20
HXNND3-STC-M8-20
HXNND3-STC-M8-25
HXNND3-STCB-M6-16
HXNND3-STCB-M6-18
HXNND3-STCB-M6-20
HXNND3-STCB-M8-20
HXNND3-STD-M6-16
HXNND3-STD-M6-18
HXNND3-STD-M6-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6161[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6181[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6201[Cromado] Cromado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8201.25[Cromado] Cromado

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8251.25[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6161[Cromado] Cromato negro

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6181[Cromado] Cromato negro

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6201[Cromado] Cromato negro

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8201.25[Cromado] Cromato negro

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6161Dacromet

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6181Dacromet

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

6201Dacromet

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico