(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal pequeño - alta resistencia, marca 7, fino【100-230 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal pequeño - alta resistencia, marca 7, fino
  • Descuento por volumen

Tornillo de clasificación de resistencia 7T (carga de tracción mínima 70 kgf / mm2).

Número de Parte
HXNSM7H-ST3W-M10-16
HXNSM7H-ST3W-M10-20
HXNSM7H-ST3W-M10-25
HXNSM7H-ST3W-M10-30
HXNSM7H-ST3W-M10-35
HXNSM7H-ST3W-M10-40
HXNSM7H-ST3W-M10-45
HXNSM7H-ST3W-M10-50
HXNSM7H-STC-M10-16
HXNSM7H-STC-M10-20
HXNSM7H-STC-M10-25
HXNSM7H-STC-M10-30
HXNSM7H-STC-M10-35
HXNSM7H-STC-M10-40
HXNSM7H-STC-M10-45
HXNSM7H-STC-M10-50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

230 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

180 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Cromado trivalente] Blanco trivalente

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040[Cromado trivalente] Blanco trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045[Cromado trivalente] Blanco trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050[Cromado trivalente] Blanco trivalente

230 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado] Cromado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromado

180 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromado

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-35[Cromado] Cromado

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-40[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-45[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-50[Cromado] Cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 10 Pitch(mm) 1.5 Forma detallada Pequeño diámetro
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 8.8
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico