(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo Phillips de cabeza segmentada - media rosca

Tornillo Phillips de cabeza segmentada - media rosca
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 6
[Paso (mm)] 1
[Forma detallada] Braguero
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
[Tipo de tornillo] Tornillo de rosca parcial, porción roscada
[Longitud (mm)] 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPTRTH-SUS-M6-180
CSPTRTH-SUS-M6-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Pitch(mm) 1 Forma detallada Braguero
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar
Tipo tornillo Medio hilo Longitud de la rosca(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico