(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Combinación de cabeza plana Phillips/tornillo de montaje ranurado - latón, grueso

Combinación de cabeza plana Phillips/tornillo de montaje ranurado - latón, grueso
  • Descuento por volumen

En lugares donde la apariencia se considera importante, se quitará y se montará varias veces. Adecuado para encuadernación, álbumes, archivos, muebles, etc.

Número de Parte
SPBFLS-BRN-M5-4
SPBFLS-BRN-M5-5
SPBFLS-BRN-M5-6
SPBFLS-BRN-M5-8
SPBFLS-BRN-M5-10
SPBFLS-BRN-M5-12
SPBFLS-BRN-M5-15
SPBFLS-BRN-M5-17
SPBFLS-BRN-M5-20
SPBFLS-BRN-M5-25
SPBFLS-BRN-M5-31
SPBFLS-BRN-M5-34
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Pitch(mm) 0.8 Forma detallada Plano
Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead Forma básica Otros tornillos Material Latón
Tratamiento de superficies Niquelado Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico