(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de cabeza plana Phillips con orificio pasante

Tornillos de cabeza plana Phillips con orificio pasante
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Pan Head
[Forma del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo de rosca] Métrico grueso
[Unidad de ventas] Individual (disponible para la compra como 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
[Tipo de tornillo] totalmente roscado
[Forma detallada] Pan Head
[Forma del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo de rosca] Métrico grueso
[Unidad de ventas] Individual (disponible para la compra como 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
[Tipo de tornillo] Totalmente roscado

Número de Parte
CSPPNK-SUS-M3-3
CSPPNK-SUS-M3-4
CSPPNK-SUS-M3-5
CSPPNK-SUS-M3-6
CSPPNK-SUS-M3-8
CSPPNK-SUS-M3-10
CSPPNK-SUS-M4-6
CSPPNK-SUS-M4-8
CSPPNK-SUS-M4-10
CSPPNK-SUS-M4-12
CSPPNK-SUS-M4-15
CSPPNK-SUS-M5-8
CSPPNK-SUS-M5-10
CSPPNK-SUS-M5-12
CSPPNK-SUS-M5-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10330.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10340.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10360.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10380.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10460.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104150.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105120.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico