(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo Phillips de cabeza redonda - prevención de caídas

Tornillo Phillips de cabeza redonda - prevención de caídas
  • Descuento por volumen

[Materiales] Latón equivalente a SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, niquelado

Número de Parte
CSPRDD-BRN-M4-20
CSPRDD-BRN-M4-25
CSPRDD-BRN-M5-18
CSPRDD-BRN-M5-20
CSPRDD-BRN-M5-25
CSPRDD-SUS-M5-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7[Latón] Latón[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104250.7[Latón] Latón[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105180.8[Latón] Latón[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8[Latón] Latón[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8[Latón] Latón[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105180.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Avellanado redondo Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico