(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de plástico - cabeza de disco, unidad Phillips, empotrada en cruz, RENY

Tornillos de plástico - cabeza de disco, unidad Phillips, empotrada en cruz, RENY
  • Descuento por volumen

Utilizado en una variedad de formas como material de reemplazo de acero gracias a su gran resistencia y elasticidad y excelente resistencia al aceite.

Número de Parte
CSPCSR-RENY-M2-8
CSPCSR-RENY-M2-10
CSPCSR-RENY-M2.6-6
CSPCSR-RENY-M2.6-8
CSPCSR-RENY-M2.6-10
CSPCSR-RENY-M2.6-12
CSPCSR-RENY-M3-5
CSPCSR-RENY-M3-6
CSPCSR-RENY-M3-8
CSPCSR-RENY-M3-10
CSPCSR-RENY-M3-12
CSPCSR-RENY-M3-15
CSPCSR-RENY-M3-20
CSPCSR-RENY-M3-25
CSPCSR-RENY-M4-6
CSPCSR-RENY-M4-8
CSPCSR-RENY-M4-10
CSPCSR-RENY-M4-15
CSPCSR-RENY-M4-20
CSPCSR-RENY-M4-25
CSPCSR-RENY-M5-10
CSPCSR-RENY-M5-12
CSPCSR-RENY-M5-15
CSPCSR-RENY-M5-20
CSPCSR-RENY-M5-25
CSPCSR-RENY-M6-10
CSPCSR-RENY-M6-12
CSPCSR-RENY-M6-15
CSPCSR-RENY-M6-20
CSPCSR-RENY-M6-25
CSPCSR-RENY-M6-30
CSPCSR-RENY-M8-15
CSPCSR-RENY-M8-20
CSPCSR-RENY-M8-25
CSPCSR-RENY-M8-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Reny Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico RENY (Poliamida MXD6) Color Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico