(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de plástico: cabeza de disco, unidad Phillips, empotrada en cruz, PC

Tornillos de plástico: cabeza de disco, unidad Phillips, empotrada en cruz, PC
  • Descuento por volumen

Se utiliza para reducir el espacio utilizado por dispositivos y equipos. Excelente resistencia a los golpes y al calor.

Número de Parte
CSPCSPC-PC-M2-4
CSPCSPC-PC-M2-5
CSPCSPC-PC-M2-6
CSPCSPC-PC-M2-8
CSPCSPC-PC-M2-10
CSPCSPC-PC-M2.6-4
CSPCSPC-PC-M2.6-5
CSPCSPC-PC-M2.6-6
CSPCSPC-PC-M2.6-8
CSPCSPC-PC-M2.6-10
CSPCSPC-PC-M2.6-12
CSPCSPC-PC-M3-4
CSPCSPC-PC-M3-5
CSPCSPC-PC-M3-6
CSPCSPC-PC-M3-8
CSPCSPC-PC-M3-15
CSPCSPC-PC-M3-16
CSPCSPC-PC-M3-18
CSPCSPC-PC-M3-20
CSPCSPC-PC-M3-25
CSPCSPC-PC-M4-6
CSPCSPC-PC-M4-8
CSPCSPC-PC-M4-10
CSPCSPC-PC-M4-12
CSPCSPC-PC-M4-14
CSPCSPC-PC-M4-15
CSPCSPC-PC-M4-16
CSPCSPC-PC-M4-18
CSPCSPC-PC-M4-20
CSPCSPC-PC-M4-25
CSPCSPC-PC-M5-8
CSPCSPC-PC-M5-10
CSPCSPC-PC-M5-12
CSPCSPC-PC-M5-15
CSPCSPC-PC-M5-20
CSPCSPC-PC-M5-25
CSPCSPC-PC-M6-10
CSPCSPC-PC-M6-12
CSPCSPC-PC-M6-15
CSPCSPC-PC-M6-20
CSPCSPC-PC-M6-25
CSPCSPC-PC-M6-30
CSPCSPC-PC-M6-35
CSPCSPC-PC-M8-10
CSPCSPC-PC-M8-12
CSPCSPC-PC-M8-15
CSPCSPC-PC-M8-20
CSPCSPC-PC-M8-25
CSPCSPC-PC-M8-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10318
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10414
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina de policarbonato Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PC (policarbonato) Color Transparencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico